Quantidade permitida de pontos de conexão ou desconexão de cabos

Ao utilizar um cabo híbrido ou um cabo coaxial individual na interface MOVILINK® DDI, são permitidos no máximo 4 pontos de conexão ou desconexão de cabo. Os pontos de conexão que são implementados diretamente no conversor ou no acionamento usando conectores FAKRA não são contados. Mais de 4 pontos de conexão ou desconexão de cabo podem causar erros de comunicação.

Exemplos
  • Cabo do conversor ao motor com conector M23 KD1: 1 tomada
  • Cabo do conversor ao motor com conector M23 KD1 e 1 cabo de extensão M23 em ambos os lados: 2 tomadas
  • Cabo do conversor ao motor com conector M23 KD (prensa cabos híbrido sem conector): 0 tomadas