Número permitido de puntos de conexión o desconexión de cables

Cuando se utiliza un cable híbrido o un solo cable coaxial en la interfaz MOVILINK® DDI se permite un máximo de 4 puntos de conexión o desconexión del cable. No se cuentan los puntos de conexión que están directamente en el variador o en el accionamiento mediante conectores FAKRA. Si hay más de 4 puntos de conexión o desconexión de cables, pueden producirse fallos de comunicación.

Ejemplos
  • Cable de variador a motor con conector M23 KD1: 1 toma para conexión
  • Cable de variador a motor con conector M23 KD1 y 1 cable de prolongación M23 a ambos lados: 2 tomas para conexión
  • Cable de variador a motor con conector M23 KD (prensaestopas híbrido sin conector): 0 tomas para conexión