Cables de bus de campo y cableado
Para el cableado de los cables de bus de campo, proceda del siguiente modo:
- Retire la caperuza, véase el capítulo Retirar y colocar la caperuza.
- Enchufe los dos cables en las conexiones X40 y X41 de la tarjeta.
- Tienda los cables como se muestra en la imagen e introduzca a presión ambos cables en los clips.
- Vuelva a colocar la caperuza.