Nombre de points de connexion ou de coupure de câble admissible
Sur l'interface MOVILINK® DDI, un maximum de quatre points de connexion ou de coupure de câble est admissible en cas d'utilisation d'une liaison hybride ou d'un câble coaxial seul. Les points de connexion réalisés directement sur le variateur de vitesse ou dans l'entraînement à l'aide d'un connecteur FAKRA ne sont pas comptabilisés. Un nombre de points de connexion ou de coupures de câble supérieur à quatre risque de provoquer des défauts de communication.
Exemples
- Câble du variateur au moteur avec connecteur M23 KD1 : 1 emplacement de branchement
- Câble du variateur au moteur avec connecteur M23 KD1 et un câble prolongateur M23 des deux côtés : 2 emplacements de branchement
- Câble du variateur au moteur avec connecteur M23 KD (presse-étoupe hybride sans connecteur) : 0 emplacement de branchement