Redução de potência
A redução de potência refere-se à dependência da corrente dos seguintes parâmetros.
- Parâmetro: Tensão de entrada, frequência do ciclo, temperatura ambiente
- Levando em conta os modos de controle permitidos, os filtros de saída não exigem uma redução de potência além da do inversor.
- Parâmetro: Frequência de saída
Corrente permitida do filtro I/IN | ||
|---|---|---|
Corrente nominal do filtro ≤ 46 A | Corrente nominal do filtro ≤ 65 A | |
0 – 10 Hz - sem conexão UZ a 400 V - com conexão UZ a 400 V - sem conexão UZ a 500 V - com conexão UZ a 500 V |
100% 100% 100% 70% + 1.5% × frequência de saída |
100% 100% 100% 10% + 9% × frequência de saída |
11 – 20 Hz - sem conexão UZ a 400 V - com conexão UZ a 400 V - sem conexão UZ a 500 V - com conexão UZ a 500 V |
100% 100% 100% 70% + 1.5% × frequência de saída |
100% 100% 100% 100% |
21-149 Hz - com e sem conexão UZ |
100% |
100% |
150-250 Hz - com e sem conexão UZ |
100% |
100% |
Operação breve sem redução de rotação, por ex., inicialização
- Corrente do filtro 100% permitida por 5 min. a cada 60 min.