Déclassement
Le déclassement se réfère à la dépendance au courant des paramètres de fonctionnement suivants.
- Paramètres de fonctionnement : tension réseau, fréquence d'horloge, température ambiante
- En tenant compte du mode de régulation admissible, les filtres de sortie ne nécessitent aucun déclassement dépassant celui du variateur.
- Paramètres de fonctionnement : fréquence de sortie
Courant filtré admissible I/IN | ||
|---|---|---|
Courant nominal filtré ≤ 46 A | Courant nominal filtré ≤ 65 A | |
0 – 10 Hz - sans liaison UZ à 400 V - avec liaison UZ à 400 V - sans liaison UZ à 500 V - avec liaison UZ à 500 V |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × fréquence de sortie |
100 % 100 % 100 % 10 % + 9 % × fréquence de sortie |
11 – 20 Hz - sans liaison UZ à 400 V - avec liaison UZ à 400 V - sans liaison UZ à 500 V - avec liaison UZ à 500 V |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × fréquence de sortie |
100 % 100 % 100 % 100 % |
21 – 149 Hz - avec et sans liaison UZ |
100 % |
100 % |
150 – 250 Hz - avec et sans liaison UZ |
100 % |
100 % |
Fonctionnement de courte durée sans déclassement de la vitesse, p. ex. au démarrage
- Courant filtré à 100 % pour 5 minutes admissible toutes les 60 min.