Filtres de sortie HF..
Tenir compte des remarques suivantes pour l'utilisation d'un filtre de sortie.
- Les filtres de sortie ne sont possibles qu'en mode d'exploitation du variateur U/f et VFCPLUS.
- Les filtres de sortie peuvent être utilisés jusqu'à une fréquence de sortie du variateur maximale de 250 Hz.
- Lors de la sélection du filtre de sortie, veiller à l'affectation correcte du variateur.
- Laisser un espace d'environ 100 mm au-dessus et en dessous du filtre de sortie pour la circulation de l'air de refroidissement. Aucun dégagement latéral n'est nécessaire.
- Limiter la longueur de la liaison entre le variateur et le filtre de sortie à la longueur strictement nécessaire. Longueur admissible maximale :
- 1 m pour une liaison non blindée
- 10 m pour une liaison blindée
- En cas d'utilisation d'un filtre de sortie, une liaison moteur non blindée est suffisante.
Les caractéristiques techniques figurent au chapitre Filtres de sortie HF...
Informations complémentaires