Modes de fonctionnement du filtre de sortie
Les filtres de sortie peuvent fonctionner avec ou sans liaison au circuit intermédiaire. L'exploitation recommandée avec liaison au circuit intermédiaire offre un meilleur effet filtrant entre les phases et PE, ce qui fait augmenter la charge appareil.
Tenir compte des remarques suivantes.
- Exploitation avec liaison au circuit intermédiaire
- Courant nominal filtré ≥ 65 A : fréquence d'horloge minimale = 8 kHz, réglage fixe
- Courant nominal filtré < 65 A : la fréquence d'horloge minimale peut être réglée librement.
- Fonctionnement sans liaison au circuit intermédiaire
- Fréquence d'horloge maximale = 8 kHz
- La longueur de liaison moteur blindée maximale est de 200 m.