Modos de funcionamiento del filtro de salida
Los filtros de salida se pueden operar con o sin conexión de circuito intermedio. El funcionamiento recomendado con conexión de circuito intermedio da lugar a un mejor efecto de filtrado entre las fases y PE, aumentando así la utilización de la unidad.
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Funcionamiento con conexión de circuito intermedio
- Corriente nominal del filtro ≥ 65 A: Frecuencia de ciclo mínima = 8 kHz, debe ser ajustada permanentemente
- Corriente nominal del filtro < 65 A: La frecuencia de ciclo mínima puede ajustarse a voluntad
- Funcionamiento sin conexión de circuito intermedio
- Frecuencia de ciclo máxima = 8 kHz
- La longitud máxima del cable apantallado del motor es de 200 m.