Filtro de salida HF..

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para el uso de un filtro de salida:

  • Los filtros de salida sólo pueden utilizarse en los modos de funcionamiento con variador U/f y VFCPLUS.
  • Los filtros de salida pueden utilizarse hasta una frecuencia máxima de salida del variador de 250 Hz.
  • Al seleccionar el filtro de salida, asegúrese de que está correctamente asignado al variador.
  • Mantenga un espacio libre de ventilación mínimo de 100 mm por debajo y por encima del filtro de salida, no es necesario reservar espacio libre a los lados.
  • Limite la longitud del cable entre el variador y el filtro de salida a la longitud absolutamente necesaria. Longitud máxima admisible:
    • 1 m con cable no apantallado
    • 10 m con cable apantallado
  • Si se usa un filtro de salida, un cable de alimentación del motor sin apantallado es suficiente.

Encontrará los datos técnicos en el capítulo Filtro de salida HF...