Reducción de potencia
La reducción de potencia se refiere a la dependencia de la corriente de los siguientes parámetros de funcionamiento.
- Parámetros de funcionamiento: tensión de red, frecuencia de ciclo, temperatura ambiente
- Teniendo en cuenta los modos de regulación permitidos, los filtros de salida no requieren una reducción de potencia superior a la del variador.
- Parámetros de funcionamiento: Frecuencia de salida
Flujo del filtro admisible I/IN | ||
|---|---|---|
Corriente nominal del filtro ≤ 46 A | Corriente nominal del filtro ≤ 65 A | |
0 – 10 Hz - sin enlace UZ a 400 V - con enlace UZ a 400 V - sin enlace UZ a 500 V - con enlace UZ a 500 V |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × Frecuencia de salida |
100 % 100 % 100 % 10 % + 9 % × Frecuencia de salida |
11 – 20 Hz - sin enlace UZ a 400 V - con enlace UZ a 400 V - sin enlace UZ a 500 V - con enlace UZ a 500 V |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × Frecuencia de salida |
100 % 100 % 100 % 100 % |
21 – 149 Hz - con y sin enlace UZ |
100 % |
100 % |
150 – 250 Hz - con y sin enlace UZ |
100 % |
100 % |
Funcionamiento breve sin reducción de velocidad, p. ej., en el arranque
- Flujo del filtro 100 % durante 5 minutos cada 60 minutos permitido