降额

降额针对的是以下运行参数的电流依赖性。

  • 运行参数:电源电压、脉冲频率、环境温度
    • 考虑到允许的控制程序,输出滤波器不需要超出变频器的降额。
  • 运行参数:输出频率

允许的滤波电流I/I额定

滤波器额定电流 ≤ 46 A

滤波器额定电流 ≤ 65 A

0 – 10 Hz

- 在400 V下,不带UZ连接

- 在400 V下,带UZ连接

- 在500 V下,不带UZ连接

- 在500 V下,带UZ连接

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × 输出频率

 

100 %

100 %

100 %

10 % + 9 % × 输出频率

11 – 20 Hz

- 在400 V下,不带UZ连接

- 在400 V下,带UZ连接

- 在500 V下,不带UZ连接

- 在500 V下,带UZ连接

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × 输出频率

 

100 %

100 %

100 %

100 %

21 – 149 Hz

- 带和不带UZ连接

 

100 %

 

100 %

150 – 250 Hz

- 带和不带UZ连接

 

100 %

 

100 %

短时间运行,且转速不下降(例如启动)

  • 每60分钟允许有5分钟滤波电流为100 %