Betriebsarten Ausgangsfilter
Ausgangsfilter können mit oder ohne Zwischenkreisanbindung betrieben werden. Der empfohlene Betrieb mit Zwischenkreisanbindung ergibt eine bessere Filterwirkung zwischen den Phasen und PE, dadurch steigt die Geräteauslastung.
Beachten Sie folgende Hinweise:
- Betrieb mit Zwischenkreisanbindung
- Filternennstrom ≥ 65 A: Mindest-Taktfrequenz = 8 kHz, diese ist fest einzustellen
- Filternennstrom < 65 A: Mindest-Taktfrequenz ist beliebig einstellbar
- Betrieb ohne Zwischenkreisanbindung
- maximale Taktfrequenz = 8 kHz
- Die maximale geschirmte Motorleitungslänge beträgt 200 m.