Chute de tension
Lors de l'étude et configuration, tenir compte de la chute de tension suivante du filtre de sortie.
- à 400 V : chute de tension Uchute ≤ 6.5 %
- à 500 V : chute de tension Uchute ≤ 5 %
Ces valeurs se rapportent à une fréquence de sortie de 50 Hz.