Queda de tensão

Durante o planejamento do projeto, considerar a seguinte queda de tensão no filtro de saída:

  • a 400 V: queda de tensão UQueda ≤ 6.5%
  • a 500 V: queda de tensão UQueda ≤ 5%

Esses valores referem-se a uma frequência de saída de 50 Hz.