Tabelas de cabos

N.°

Código

Seção transversal em mm2

Tipo de instalação

Conexão do motor

Lado do motor

Lado do conversor

[1]

28123808

4 × 1.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

SD1/KD1

M23

aberto

[2]

28123816

4 × 2.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

SD1/KD1

M23

aberto

[3]

28123824

4 × 4 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

SD1/KD1

M23

aberto

[4]

28123832

4 × 6 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação fixa

SDB/KDB

M40

aberto

[5]

28123840

4 × 10 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação fixa

SDB/KDB

M40

aberto

[6]

28123743

4 × 1.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

SD1/KD1

M23

aberto

[7]

28123751

4 × 2.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

SD1/KD1

M23

aberto

[8]

28123778

4 × 4 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

SD1/KD1

M23

aberto

[9]

28123786

4 × 6 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação móvel

SDB/KDB

M40

aberto

[10]

28123794

4 × 10 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação móvel

SDB/KDB

M40

aberto

[11]

28123905

4 × 1.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

SD1/KD1

M23

M23

[12]

28123913

4 × 2.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

SD1/KD1

M23

M23

[13]

28123921

4 × 4 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

SD1/KD1

M23

M23

[14]

28123948

4 × 6 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação fixa

SDB/KDB

M40

M40

[15]

28123956

4 × 10 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação fixa

SDB/KDB

M40

M40

[16]

28123859

4 × 1.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

SD1/KD1

M23

M23

[17]

28123867

4 × 2.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

SD1/KD1

M23

M23

[18]

28123875

4 × 4 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

SD1/KD1

M23

M23

[19]

28123883

4 × 6 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação móvel

SDB/KDB

M40

M40

[20]

28123891

4 × 10 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação móvel

SDB/KDB

M40

M40

[21]

28124367

4 × 1.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

M23

[22]

28124375

4 × 2.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

M23

[23]

28124383

4 × 4 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

M23

[24]

28143884

4 × 6 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

M40

[25]

28143892

4 × 10 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

M40

[26]

28124332

4 × 1.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

M23

[27]

28124340

4 × 2.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

M23

[28]

28124359

4 × 4 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

M23

[29]

28143868

4 × 6 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

M40

[30]

28143876

4 × 10 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

M40

[31]

28152395

4 × 1.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

aberto

[32]

28152409

4 × 2.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

aberto

[33]

28152417

4 × 4 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

aberto

[34]

28152425

4 × 6 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

aberto

[35]

28152433

4 × 10 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

aberto

[36]

28152441

4 × 1.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

aberto

[37]

28152468

4 × 2.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

aberto

[38]

28152476

4 × 4 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

aberto

[39]

28152484

4 × 6 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

aberto

[40]

28152492

4 × 10 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

aberto

[41]

28129431

Cabo coaxial

Instalação móvel

SMCD/SBCD/KDD

M23

aberto

[42]

28138376

Cabo coaxial

Instalação móvel

SMCD/SBCD/KDD

M23

M23

Os cabos pré-fabricados abertos no lado do motor e abertos no lado do conversor (linha 31 - 40) também podem ser fornecidos como rolos de cabos em comprimentos de 30 m, 100 m e 200 m (linha 43 - 52). Esses cabos estão desmontados.

Informações adicionais sobre a montagem podem ser encontradas no adendo às instruções de operação "MOVILINK® DDI Tool Set 1".

N.°

Código

Seção transversal em mm2

Tipo de instalação

Conexão do motor

Lado do motor

Lado do conversor

[43]

28123395

4 × 1.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

aberto

[44]

28123409

4 × 2.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

aberto

[45]

28123417

4 × 4 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

aberto

[46]

28123425

4 × 6 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

aberto

[47]

28123433

4 × 10 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação fixa

KD

aberto

aberto

[48]

28123336

4 × 1.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

aberto

[49]

28123344

4 × 2.5 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

aberto

[50]

28123352

4 × 4 + 4 × 1 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

aberto

[51]

28123360

4 × 6 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

aberto

[52]

28123379

4 × 10 + 4 × 1.5 + cabo coaxial

Instalação móvel

KD

aberto

aberto