Dados técnicos
Resistência de frenagem | Unidade | BW010-024 | BW010-050-T | BW010-108-T | |
---|---|---|---|---|---|
Código | – | 17983266 | 17983274 | 19155298 | |
Pico de potência de frenagem | kW | 57.2 | |||
Capacidade de carga | 100% DC | kW | 2.4 | 5 | 10.8 |
50% DC | kW | 4.3 | 8.5 | 18.4 | |
25% DC | kW | 7.7 | 15.0 | 32.4 | |
12% DC | kW | 14.4 | 22.5 | 48.6 | |
6% DC | kW | 22.8 | 38.0 | 57.2 | |
Observar a limitação de potência regenerativa do conversor, consultar o capítulo Dados técnicos da unidade básica. | |||||
Valor de resistência RBW | Ω | 10 ± 10% | |||
Corrente de disparo IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C. | A | 15.5 | 22.4 | 32.9 | |
Design | – | Resistor de fio | Resistor de grade da forma construtiva 1 | ||
Conexões de potência | – | Terminal com parafuso | Pino M8 | ||
Seção transversal do cabo | mm2 | 0.5 – 10 | – | ||
torque de aperto | Nm | 1.5 – 1.8 | 5 – 6 | ||
Conexão PE | – | Pino M4 | Pino M6 | ||
Torque de aperto PE | Nm | 1.5 – 1.8 | 2.5 – 3 | ||
Grau de proteção | – | IP20 conforme EN 60529 | |||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | |||
Peso | kg | 8 | 12 | 17.5 |