Datos técnicos
Resistencia de frenado | Unidad | BW010-024 | BW010-050-T | BW010-108-T | |
|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17983266 | 17983274 | 19155298 | |
Potencia de pico de frenado | kW | 57.2 | |||
Capacidad de carga | 100 % ED | kW | 2.4 | 5 | 10.8 |
50 % ED | kW | 4.3 | 8.5 | 18.4 | |
25 % ED | kW | 7.7 | 15.0 | 32.4 | |
12 % ED | kW | 14.4 | 22.5 | 48.6 | |
6 % ED | kW | 22.8 | 38.0 | 57.2 | |
Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa del variador, véase el capítulo Datos técnicos de la unidad básica. | |||||
Valor de resistencia RBW | Ω | 10 ± 10 % | |||
Corriente de disparo IFLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C. | A | 15.5 | 22.4 | 32.9 | |
Diseño | – | Resistor de hilo bobinado | Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 1 | ||
Conexiones de potencia | – | Borna roscada | Perno M8 / | ||
Sección del cable | mm2 | 0.5 – 10 | – | ||
Par de apriete | Nm | 1.5 – 1.8 | 5 – 6 | ||
Conexión PE | – | Perno M4 | Perno M6 | ||
Par de apriete PE | Nm | 1.5 – 1.8 | 2.5 – 3 | ||
Grado de protección | – | IP20 según EN 60529 | |||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | |||
Masa | kg | 8 | 12 | 17.5 | |