技术数据
制动电阻 | 单位 | BW010-024 | BW010-050-T | BW010-108-T | |
---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 17983266 | 17983274 | 19155298 | |
峰值制动功率 | kW | 57.2 | |||
负载能力 | 100%负载持续率 | kW | 2.4 | 5 | 10.8 |
50 % ED | kW | 4.3 | 8.5 | 18.4 | |
25%ED | kW | 7.7 | 15.0 | 32.4 | |
12%ED | kW | 14.4 | 22.5 | 48.6 | |
6%ED | kW | 22.8 | 38.0 | 57.2 | |
注意变频器的再生功率限制,参见基本单元技术数据一章。 | |||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 10 ± 10 % | |||
跳闸电流I跳闸在环境温度高于40 °C时,跳闸电流必须每10 K降低2 %。 | A | 15.5 | 22.4 | 32.9 | |
结构型式 | – | 线绕电阻 | 栅极电阻安装位置1 | ||
电源接头 | – | 螺钉型接线端子 | M8销轴 | ||
电缆截面 | mm2 | 0.5 – 10 | – | ||
拧紧扭矩 | Nm | 1.5 – 1.8 | 5 – 6 | ||
PE连接 | – | M4销轴 | M6销轴 | ||
PE拧紧扭矩 | Nm | 1.5 – 1.8 | 2.5 – 3 | ||
防护等级 | – | IP20,符合EN 60529标准 | |||
环境温度ϑ环境 | °C | -30 – 40 | |||
质量 | kg | 8 | 12 | 17.5 |