Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW010-024 | BW010-050-T | BW010-108-T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17983266 | 17983274 | 19155298 | |
Spitzenbremsleistung | kW | 57.2 | |||
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 2.4 | 5 | 10.8 |
50 % ED | kW | 4.3 | 8.5 | 18.4 | |
25 % ED | kW | 7.7 | 15.0 | 32.4 | |
12 % ED | kW | 14.4 | 22.5 | 48.6 | |
6 % ED | kW | 22.8 | 38.0 | 57.2 | |
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters, siehe Kapitel Technische Daten Grundgerät. | |||||
Widerstandswert RBW | Ω | 10 ± 10 % | |||
Auslösestrom IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden. | A | 15.5 | 22.4 | 32.9 | |
Bauart | – | Drahtwiderstand | Stahlgitterwiderstand Bauform 1 | ||
Leistungsanschlüsse | – | Schraubklemme | Bolzen M8 | ||
Kabelquerschnitt | mm2 | 0.5 – 10 | – | ||
Anziehdrehmoment | Nm | 1.5 – 1.8 | 5 – 6 | ||
Anschluss PE | – | Bolzen M4 | Bolzen M6 | ||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.5 – 1.8 | 2.5 – 3 | ||
Schutzart | – | IP20 gemäß EN 60529 | |||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -30 – 40 | |||
Masse | kg | 8 | 12 | 17.5 | |