Emissões de interferências
Para instalação conforme EMC, o comprimento do cabo deve ser o mais curto possível. A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de cabos com baixas propriedades capacitivas. Para atingir as classes de valor limite C1 e C2 de acordo com a EN 61800-3, as medidas a seguir devem ser observadas.
Conversor | Medidas | ||
---|---|---|---|
no lado da rede | no lado do motor | ||
Filtro de rede NF.. | Filtro de saída HF.. | cabos blindados | |
Tamanho 1 – 3 | – |
Conversor | Medidas | ||
---|---|---|---|
no lado da rede | no lado do motor | ||
Filtro de rede NF.. | Filtro de saída HF.. | cabos blindados | |
Tamanho 1 – 3 | – | – | |
Tamanho 1 – 7 | – | ||
Tamanho 1 – 4 | HD.. | – | |
Tamanho 5 – 7 | HD.. | – | |
Tamanho 1 – 4 | HF.. | – | |
Tamanho 5 – 6 | HF.. | – |