Émissivités
Pour une installation conforme à la CEM, la longueur de liaison doit être la plus courte possible. SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation de câbles à faible capacité. Pour atteindre les niveaux C1 et C2 selon EN 61800-3, respecter les mesures suivantes.
Variateur de vitesse | Mesure | ||
---|---|---|---|
Côté réseau | Côté moteur | ||
Filtres réseau NF.. | Filtres de sortie HF.. | Liaisons blindées | |
Tailles 1 à 3 | – |
Variateur de vitesse | Mesure | ||
---|---|---|---|
Côté réseau | Côté moteur | ||
Filtres réseau NF.. | Filtres de sortie HF.. | Liaisons blindées | |
Tailles 1 à 3 | – | – | |
Tailles 1 à 7 | – | ||
Tailles 1 à 4 | HD.. | – | |
Tailles 5 à 7 | HD.. | – | |
Tailles 1 à 4 | HF.. | – | |
Tailles 5 à 6 | HF.. | – |