Installation conforme à la directive CEM selon EN 61800-3
Les variateurs de vitesse sont des composants destinés au montage dans des machines ou des installations. Ils satisfont aux exigences de la norme CEM EN 61800-3 Entraînements électriques à vitesse variable.
En cas de respect de l'installation conforme à la directive CEM, les conditions correspondantes pour le marquage CE sont remplies sur la base de la directive CEM 2014/30/UE.
Informations complémentaires