Chute de tension

Choisir la section de la liaison moteur de sorte que la chute de tension lorsque le moteur est au courant nominal soit de 5 % max. Pour cela, tenir compte des remarques figurant dans les catalogues moteur correspondants. Une chute de tension trop importante peut empêcher le moteur de délivrer tout le couple.