Störaussendungen
Für EMV-gerechte Installation muss die Leitungslänge möglichst kurz sein. SEW-EURODRIVE empfiehlt den Einsatz von niederkapazitiven Kabeln. Um die Grenzwertklassen C1 und C2 gemäß EN 61800-3 zu erreichen, halten Sie die folgenden Maßnahmen ein.
Umrichter | Maßnahmen | ||
---|---|---|---|
netzseitig | motorseitig | ||
Netzfilter NF.. | Ausgangsfilter HF.. | geschirmte Leitungen | |
Baugröße 1 – 3 | – |
Umrichter | Maßnahmen | ||
---|---|---|---|
netzseitig | motorseitig | ||
Netzfilter NF.. | Ausgangsfilter HF.. | geschirmte Leitungen | |
Baugröße 1 – 3 | – | – | |
Baugröße 1 – 7 | – | ||
Baugröße 1 – 4 | HD.. | – | |
Baugröße 5 – 7 | HD.. | – | |
Baugröße 1 – 4 | HF.. | – | |
Baugröße 5 – 6 | HF.. | – |