Emisión de interferencias
Para una instalación conforme a CEM, la longitud del cable debe ser lo más corta posible. SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar cables de baja capacitancia. Para alcanzar las clases de valor límite C1 y C2 según la norma EN 61800-3, observe las siguientes medidas.
Variador | Medidas | ||
---|---|---|---|
en el lado de la red | en el motor | ||
Filtro de red NF.. | Filtro de salida HF.. | Cables apantallados | |
Tamaño 1 – 3 | – |
Variador | Medidas | ||
---|---|---|---|
en el lado de la red | en el motor | ||
Filtro de red NF.. | Filtro de salida HF.. | Cables apantallados | |
Tamaño 1 – 3 | – | – | |
Tamaño 1 – 7 | – | ||
Tamaño 1 – 4 | HD.. | – | |
Tamaño 5 – 7 | HD.. | – | |
Tamaño 1 – 4 | HF 008-503 | – | |
Tamaño 5 – 6 | HF 008-503 | – |