FCB 14 Parada de emergência
Se o FCB 14 estiver ativado, o acionamento para com a desaceleração definida de parada de emergência.
O atraso da parada de emergência deve ser sempre maior ou igual à "desaceleração do limite de aplicação". Se um valor de desaceleração inferior à "desaceleração do limite da aplicação" for especificado para a desaceleração da parada de emergência, a "desaceleração do limite da aplicação" será usada como desaceleração da parada de emergência.