FCB 14 Arrêt d'urgence

Si le bloc fonction FCB 14 est activé, l'entraînement s'arrête selon la décélération d'arrêt d'urgence réglée.

La décélération d'arrêt d'urgence doit toujours être supérieure ou identique à la "Limite application décélération". Si, pour la décélération d'arrêt d'urgence, une valeur de décélération inférieure à la limite application décélération est définie, la limite application décélération est utilisée comme "Décélération d'arrêt d'urgence".