FCB 18 Identification position rotor

Pour l'exploitation des moteurs synchrones à aimants permanents, l'information de position exacte du rotor est nécessaire pour garantir la régulation.

Le bloc fonction FCB 18 est nécessaire pour déterminer la commutation des moteurs synchrones rotatifs et linéaires avec codeur. Le bloc fonction FCB 18 suppose la mise en service électrique de l'entraînement.

L'entraînement doit être séparé de la charge et donc du réducteur.

Pour un moteur tiers, SEW-EURODRIVE recommande d'exécuter le bloc fonction FCB 25 avant de réaliser l'identification de la position rotor.