FCB 18 Identificación de posición del rotor
Para el funcionamiento de los motores síncronos de imán permanente, se requiere la información exacta de la posición del rotor para la regulación.
El FCB 18 es necesario para el ajuste del encoder de los motores síncronos rotativos y lineales con encoder. El FCB 18 requiere la puesta en marcha eléctrica del accionamiento.
El accionamiento debe estar separado para este ajuste de la carga y también del reductor.
Para un motor no SEW, se recomienda realizar el FCB 25 antes de realizar la identificación de la posición del rotor.