FCB 18 Identificação da posição do rotor
Para a operação de motores síncronos de ímã permanente, é necessário informar a posição exata do rotor para o controle.
O FCB 18 é necessário para o ajuste do encoder de motores síncronos rotativos e lineares com encoders. O FCB 18 requer a colocação em operação do sistema elétrico do acionamento.
O acionamento deve ser separado da carga, ou seja, também do redutor.
No caso de motor não SEW, recomenda-se executar o FCB 25 antes de realizar a identificação da posição do rotor.