FCB 14 Parada de emergencia
Cuando el FCB 14 está activado, el accionamiento se detiene con la deceleración de parada de emergencia ajustada.
La deceleración de parada de emergencia debe ser siempre mayor o igual que el "Límite de aplicación Deceleración". Si la deceleración de parada de emergencia se ajusta a un valor de deceleración menor que el "Límite de aplicación Deceleración", el "Límite de aplicación Deceleración" se utilizará como deceleración de parada de emergencia.