Respostas a irregularidades
A tabela abaixo descreve as seguintes respostas a irregularidades:
Resposta à irregularidade | Descrição |
---|---|
Sem resposta | O conversor ignora o evento |
Atenção com reset automático | O conversor emite uma mensagem de aviso com reset automático. Depois de remover a causa da irregularidade, a irregularidade é reiniciada automaticamente. |
Atenção | O conversor emite uma mensagem de aviso. |
Parada da aplicação (+ES) | O conversor para com a desaceleração ajustada para o limite de aplicação. Jogo de parâmetros 1 Índice 8375.0-13 Jogo de parâmetros 2 Índice 8375.8-13 Com n = 0: Freio "ligado" e estágio de saída "desligado". |
Parada da aplicação (+ES) com reset automático | |
Parada de emergência (+ES) | O conversor para com a desaceleração de parada de emergência ajustada. Jogo de parâmetros 1 Índice 8375.0-20 Jogo de parâmetros 2 Índice 8375.8-20 |
Parada de emergência (+ES) com reset automático | |
Bloquear o estágio de saída com reset automático | O estágio de saída é desativado e o freio é fechado. |
Bloquear o estágio de saída |
O reset automático significa: A correção da causa da irregularidade leva à confirmação da irregularidade. O conversor retorna automaticamente à operação antes da irregularidade. O acionamento pode reiniciar automaticamente.