故障反应
下表介绍了以下故障反应:
故障反应 | 说明 |
---|---|
无反应 | 变频器忽略了该事件 |
带自复位的警告 | 变频器设置一个带自复位的警告信息。在排除故障原因后,故障会自动复位。 |
警告 | 变频器设置一个警告信息。 |
应用停止(+输出级禁用) | 变频器达到应用极限停止时采用针对其设置的减速。 参数组1索引8375.0-13 参数组2索引8375.8-13 当n=0:制动器“关闭”,输出级“关闭”。 |
带自复位的应用停止(+输出级禁用) | |
紧急停止(+输出级禁用) | 变频器停止时采用设定的紧急停止减速。 参数组1索引8375.0-20 参数组2索引8375.8-20 |
紧急停止(+输出级禁用),带自复位 | |
输出级禁用,带自复位 | 输出级禁用,制动器关闭。 |
锁定输出级 |
自复位意味着:排除故障原因,以确认故障。变频器自行恢复到出现故障前的运行模式。驱动装置可以自动重新启动。