故障信息,带可参数化的反应

可设置参数的故障

说明

索引编号

可能的故障反应

手动操作 – 超时反应

手动操作期间总线超时反应的设置。

8504.3

  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级

散热片过热 – 预警

在此可设置设备对于超出散热片负载的预警阈值(索引8336.1)应做出何种反应。

8622.2

  • 无反应
  • 警告

定位位置偏差

在此可设置设备对于位置偏差(超出位置偏差窗口,索引8509.4)应做出何种反应。

8622.3

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 禁用输出级。

电源相位故障

在此可设置设备对于电源相位故障(超出用户确定的阈值,索引8351.5)应做出何种反应。

8622.4

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 禁用输出级。

外部故障

在此可设置设备对于外部故障(例如通过端子或控制字触发)应做出何种反应。

8622.5

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 禁用输出级。

现场总线 – 超时

在此可设置设备对于EtherCAT®/SBusPLUS超时(时间超时,索引8455.3)应做出何种反应。

8622.6

  • 警告
  • 应用停止(输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 禁用输出级。
  • 带自复位的警告
  • 带自复位的应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用),带自复位
  • 输出级禁用,带自复位

外部同步

在此可设置设备对于外部同步损失应做出何种反应。

8622.7

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 禁用输出级。
  • 带自复位的警告
  • 带自复位的应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用),带自复位
  • 输出级禁用,带自复位

电机温度预警 – 当前参数组

当前参数组电机温度 - 预警。

8622.8

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 禁用输出级。

机电负载率 – 预警

在此可设置设备对于超出机电负载的预警阈值(索引8336.2)应做出何种反应。

8622.10

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 禁用输出级。

硬件限位开关 – 当前参数组

 

8622.11

  • 无反应
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用),带自复位

软件限位开关 – 当前参数组

 

8622.12

  • 无反应
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用),带自复位

编码器 – 警告

在此可设置设备对于编码器警告应做出何种反应。

8622.13

  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 禁用输出级。

编码器 – 故障

在此可设置设备对于编码器故障应做出何种反应。

8622.14

  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级

未占用编码器

您可在此处设置设备应在编码器(未用于控制(转速或位置控制))出现故障时作出何种反应。

8622.15

  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 禁用输出级。

编码器1 – 当前故障

 

8622.16

  • 无反应

编码器2 – 当前故障

 

8622.17

  • 无反应

编码器1 – 当前严重故障

 

8622.18

  • 无反应
  • 禁用输出级。

编码器2 – 当前严重故障

 

8622.19

  • 无反应
  • 禁用输出级。

外部制动电阻故障反应

外部制动电阻故障

8622.20

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 禁用输出级。

应用程序心跳信号超时

在此可设置设备对于应用程序心跳超时应做出何种反应。

8622.21

  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 禁用输出级。