Réactions au défaut

Le tableau suivant décrit les réactions au défaut suivantes.

Réaction au défaut

Description

Sans réaction

Le variateur de vitesse ignore l'évènement.

Avertissement avec autoreset

Le variateur de vitesse émet un avertissement avec autoreset. Une fois la cause du défaut supprimée, le défaut est automatiquement acquitté.

Avertissement

Le variateur de vitesse émet un avertissement.

Arrêt application (+V.E.P.)

Le variateur de vitesse s'arrête selon la rampe de décélération réglée pour la limite application.

Jeu de paramètres 1 index 8375.0-13

Jeu de paramètres 2 index 8375.8-13

Pour n = 0 : frein serré et étage de puissance libéré

Arrêt application (+V.E.P.) avec autoreset

Arrêt d'urgence (+V.E.P.)

Le variateur de vitesse s'arrête selon la rampe d'arrêt d'urgence réglée.

Jeu de paramètres 1 index 8375.0-20

Jeu de paramètres 2 index 8375.8-20

Arrêt d'urgence (+V.E.P.) avec autoreset

Verrouillage étage de puissance avec autoreset

L'étage de puissance est désactivé et le frein serré.

Verrouillage étage de puissance

Autoreset signifie : la suppression de la cause de défaut entraîne l'acquittement du défaut. Le variateur de vitesse revient automatiquement au mode dans lequel il était avant le défaut. L'entraînement peut redémarrer automatiquement.