Dados técnicos gerais

Imunidade a interferências

atende à norma EN 61800-3; 2. Ambiente

Emissão de interferências

Classe de valor limite C2 conforme EN 61800-3.

A partir do tamanho 4, é necessário um filtro de rede para a classe de valor limite C2.

Com medidas apropriadas, o nível de supressão de interferência pode ser melhorado.

Mais informações sobre isso podem ser encontradas no capítulo do manual do produto Instalação conforme EMC de acordo com a norma EN 61800-3.

Temperatura ambiente ϑU

0 – 40 °C sem redução de potência

40 – 60 °C com redução de potênciaAo usar um opcional de segurança CS..A, a temperatura ambiente é limitada a um máximo de 55 °C.

Mais informações podem ser encontradas no manual do produto no capítulo "Planejamento de projeto" > "Seleção de um conversor" > Fatores que reduzem a potência.

Tipo de refrigeração

resfriamento de ar reforçado através de um ventilador interno com temperatura controlada

Corrente de curto-circuito

A corrente de curto-circuito inalterada de acordo com EN 61800-5-1 é de 65 kA.

Grau de proteção

Tamanho 1 – 4: IP20 conforme EN 60529

a partir do tamanho 5: IP10 conforme EN 60529 (IP20 opcional)

Classe de impurezas

2 conforme a IEC 60664-1

Categoria de sobretensão

III conforme a IEC 60664-1

Altitude de instalação

Altitude de instalação acima do nível do mar:

Com a ≤ 1000 m: não há restrições

Com a > 1000 m são válidas as seguintes restrições:

  • de 1000 m até no máximo 3800 m: redução IN de 1% por 100 m
  • de 2000 m até no máximo 3800 m: Para manter o isolamento seguro e a conformidade com as distâncias de isolação entre os cabos e folgas de acordo com a norma EN 61800-5-1, deve ser instalado um dispositivo de proteção contra sobrecorrente para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.