Caractéristiques techniques générales
Immunité | Satisfait à EN 61800-3, environnement 2 |
Émissivité | Niveau C2 selon EN 61800-3. À partir de la taille 4, un filtre réseau est nécessaire pour le niveau C2. Il est possible d'optimiser le degré d'antiparasitage via des mesures correspondantes. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le chapitre Installation conforme à la directive CEM selon EN 61800-3 du manuel produit. |
Température ambiante ϑamb | 0 – 40 °C sans déclassement 40 °C – 60 °C avec déclassementEn cas d'utilisation d'une option de sécurité CS..A, la température ambiante est limitée à 55 °C max. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le chapitre "Étude et configuration" > "Sélection d'un variateur" > Facteurs de réduction de puissance. |
Mode de refroidissement | Refroidissement par air renforcé grâce à un ventilateur thermorégulé intégré |
Courant de court-circuit | Le courant de court-circuit propre selon EN 61800-5-1 est de 65 kA. |
Indice de protection | Tailles 1 à 4 : IP20 selon EN 60529 À partir de la taille 5 : IP10 selon EN 60529 (IP20 en option) |
Classe d'encrassement | 2 selon IEC 60664-1 |
Catégorie de surtension | III selon IEC 60664-1 |
Altitude d'implantation | Altitude d'implantation par rapport au niveau de la mer Pour h≤ 1000 m, aucune restriction Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.
|