Datos técnicos generales
Inmunidad a interferencias | Conforme a EN 61800-3; 2. Entorno |
Emisión de interferencias | Clase de valor límite C2 según EN 61800-3. A partir del tamaño 4, se requiere un filtro de red para la clase de valor límite C2. Mediante medidas correspondientes se puede mejorar el grado de supresión de interferencias. Encontrará más información al respecto en el manual de producto capítulo Instalación conforme a CEM según EN 61800-3. |
Temperatura ambiente ϑU | 0 – 40 °C sin reducción de potencia 40 – 60 °C con reducción de potenciaSi se utiliza una opción de seguridad CS..A, la temperatura ambiente está limitada a 55 °C como máximo. Encontrará más información en el manual del producto, en el capítulo "Planificación de proyecto" > "Selección de un variador" > Factores de reducción de potencia. |
Tipo de refrigeración | Ventilación forzada mediante un ventilador regulado por temperatura montado |
Corriente de cortocircuito | La corriente de cortocircuito no afectada es de 65 kA según EN 61800-5-1. |
Grado de protección | Tamaño 1 – 4: IP20 según EN 60529 Desde el tamaño 5: IP10 según EN 60529 (IP20 opcional) |
Clase de contaminación | 2 conforme a IEC 60664-1 |
Clase de sobretensión | III según IEC 60664-1 |
Altitud de la instalación | Altitud de instalación sobre el nivel de mar: Para h ≤ 1000 m: no se aplican restricciones Para h > 1000 m: son de aplicación las siguientes restricciones:
|