一般技术数据
抗干扰性能 | 符合EN 61800-3标准;第2种环境 |
干扰辐射 | 极限值级别C2,符合EN 61800-3标准。 从规格4起,极限值等级C2需要进线滤波器。 通过相应的措施可以提高抗干扰度。 详细信息参见产品手册中的符合EMC准则的安装(符合EN 61800-3标准)一章。 |
环境温度ϑ环境 | 0 – 40 °C,无降额 40 – 60 °C,有降额如果使用了安全选件CS..A,则环境温度最高限制在55°C。 详细信息参见产品手册中的章节“项目设计” > “选择变频器” > 降额因数。 |
冷却方式 | 通过可调节温度的内置风扇增强空气冷却效果 |
短路电流 | 根据EN 61800-5-1标准,不受影响的短路电流为65 kA。 |
防护等级 | 规格1 ~ 4:IP20,符合EN 60529标准 从规格5起:IP10,符合EN 60529标准(IP20可选) |
污染等级 | 2,符合IEC 60664-1 |
过压类别 | III类,符合IEC 60664-1 |
安装高度 | 安装海拔高度: 高度 ≤ 1000 m时:无限制 高度 > 1000 m时:适用以下限制:
|