Bobina de circuito intermediário ZD..

Marcação

Definição

A marcação CE declara que está em conformidade com as seguintes diretrizes europeias:

  • Diretriz de baixa tensão 2014/35/UE
  • Diretriz 2011/65/UE sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos

O descarte de resíduos deste produto é realizado de acordo com a diretriz WEEE 2012/19/UE.

A marcação China RoHS declara que está em conformidade com a diretiva SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens.

A marcação UKCA declara que está em conformidade com as seguintes diretrizes do Reino Unido:

  • Diretriz de baixa tensão S. I. 2016/1101
  • Diretriz S. I. 2012/3032 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos

A marcação cUR explica a concessão da aprovação UL para este componente.