Dados técnicos
Filtro de rede | Unidade | NF0055-503 | NF0120-503 | NF0220-503 | NF0420-513 | NF0910-523 | NF1800-523 | NF2700-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | – | 17984319 | 17984270 | 17984300 | 17983789 | 17987504 | 17987865 | 18000576 |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | V | 3 × 230 – 500 VCA | ||||||
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||||||
Corrente nominal IN | A | 5.5 | 12 | 22 | 42 | 91 | 180 | 270 |
Potência nominal dissipada | W | 4 | 6 | 30 | 30 | 51.5 | 89 | 103 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 | ||||||
Contato da conexão | – | Terminais elásticos | Terminal com parafuso | Pino M12 | ||||
Seção transversal | mm2 | máx. 6 | 2.5 – 16 | 10 – 50 | 16 – 120 | – | ||
Torque de aperto | Nm | - | 2 – 4 | 3.5 – 6 | 12 – 20 | 14 - 20 | ||
Contato da conexão PE | – | Parafuso M4 | Parafuso M5 | Pino M6 | Pino M8 | Pino M10 | Pino M12 | |
Torque de aperto PE | Nm | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 23 | 30 | |
Grau de proteção conforme a EN 60529 | – | IP20 | IP00 | |||||
Peso | kg | 1 | 1 | 1.4 | 3 | 5 | 9 | 13.2 |