Caractéristiques techniques
Filtre réseau | Unité | NF0055-503 | NF0120-503 | NF0220-503 | NF0420-513 | NF0910-523 | NF1800-523 | NF2700-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | – | 17984319 | 17984270 | 17984300 | 17983789 | 17987504 | 17987865 | 18000576 |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 3 × AC 230 – 500 V | ||||||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
Courant nominal IN | A | 5.5 | 12 | 22 | 42 | 91 | 180 | 270 |
Pertes nominales | W | 4 | 6 | 30 | 30 | 51.5 | 89 | 103 |
Température ambiante ϑamb | °C | 0 – 45 | ||||||
Contacts de raccordement | – | Bornes à ressort | Bornes à visser | Boulon M12 | ||||
Section | mm2 | 6 max. | 2.5 – 16 | 10 – 50 | 16 – 120 | – | ||
Couple de serrage | Nm | - | 2 – 4 | 3.5 – 6 | 12 – 20 | 14 - 20 | ||
Contact de raccordement PE | – | Vis M4 | Vis M5 | Boulon M6 | Boulon M8 | Boulon M10 | Boulon M12 | |
Couple de serrage PE | Nm | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 23 | 30 | |
Indice de protection selon EN 60529 | – | IP20 | IP00 | |||||
Masse | kg | 1 | 1 | 1.4 | 3 | 5 | 9 | 13.2 |