Datos técnicos

Filtro de red

Unidad

NF0055-503

NF0120-503

NF0220-503

NF0420-513

NF0910-523

NF1800-523

NF2700-503

Ref. de pieza

17984319

17984270

17984300

17983789

17987504

17987865

18000576

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 230 – 500 V CA

Frecuencia de red fRed

Hz

50 – 60 ± 5 %

Corriente nominal IN

A

5.5

12

22

42

91

180

270

Pérdida nominal de potencia

W

4

6

30

30

51.5

89

103

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 45
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 45 °C: -3 % IN/K hasta máx. 60 °C

Contacto de conexión
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Bornas de jaula con collarín

Borna roscada

Perno M12

Sección
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

máx. 6

2.5-16

10 – 50

16 – 120

Par de apriete
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

-

2 – 4

3,5 – 6

12 – 20

14 – 20

Contacto de conexión PE

Tornillo M4

Tornillo M5

Perno M6

Perno M8 /

Perno M10

Perno M12

Par de apriete PE

Nm

1.5

3

6

12

23

30

Índice de protección según EN 60529

IP20

IP00

Masa

kg

1

1

1.4

3

5

9

13.2