技术数据
进线滤波器 | 单位 | NF0055-503 | NF0120-503 | NF0220-503 | NF0420-513 | NF0910-523 | NF1800-523 | NF2700-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 17984319 | 17984270 | 17984300 | 17983789 | 17987504 | 17987865 | 18000576 |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 3 × AC 230 – 500 V | ||||||
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
额定电流I额定 | A | 5.5 | 12 | 22 | 42 | 91 | 180 | 270 |
额定功率损耗 | W | 4 | 6 | 30 | 30 | 51.5 | 89 | 103 |
环境温度ϑ环境 | °C | 0 – 45 | ||||||
连接触点 | – | 笼卡型端子 | 螺钉型接线端子 | M12销轴 | ||||
截面 | mm2 | 最大6 | 2.5 – 16 | 10 – 50 | 16 – 120 | – | ||
拧紧扭矩 | Nm | - | 2 – 4 | 3.5 – 6 | 12 – 20 | 14 - 20 | ||
PE连接触点 | – | 螺栓M4 | 螺栓M5 | M6销轴 | M8销轴 | M10销轴 | M12销轴 | |
PE拧紧扭矩 | Nm | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 23 | 30 | |
防护等级,符合EN 60529标准 | – | IP20 | IP00 | |||||
质量 | kg | 1 | 1 | 1.4 | 3 | 5 | 9 | 13.2 |