Technische Daten
Netzfilter | Einheit | NF0055-503 | NF0120-503 | NF0220-503 | NF0420-513 | NF0910-523 | NF1800-523 | NF2700-503 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17984319 | 17984270 | 17984300 | 17983789 | 17987504 | 17987865 | 18000576 |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 230 – 500 V | ||||||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
Nennstrom IN | A | 5.5 | 12 | 22 | 42 | 91 | 180 | 270 |
Nennverlustleistung | W | 4 | 6 | 30 | 30 | 51.5 | 89 | 103 |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | 0 – 45 | ||||||
Anschlusskontakt | – | Federzugklemmen | Schraubklemme | Bolzen M12 | ||||
Querschnitt | mm2 | max. 6 | 2.5 – 16 | 10 – 50 | 16 – 120 | – | ||
Anziehdrehmoment | Nm | - | 2 – 4 | 3.5 – 6 | 12 – 20 | 14 - 20 | ||
Anschlusskontakt PE | – | Schraube M4 | Schraube M5 | Bolzen M6 | Bolzen M8 | Bolzen M10 | Bolzen M12 | |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 23 | 30 | |
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP20 | IP00 | |||||
Masse | kg | 1 | 1 | 1.4 | 3 | 5 | 9 | 13.2 |