Fonte de alimentação para encoder

 

Unidade

Especificação

Tensão de alimentação do encoder 1 (X17:15)

V

12 CC, ± 10%

Tensão de alimentação do encoder 2 (X17:13)

V

24 CC, -10%, +20%

Corrente máxima de saída Imáx

mA

500

Pico de corrente Ipico para 150 μs

mA

1000

carga capacitiva

μF

< 220

carga indutiva

μH

< 500

Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação para encoder

Sim, não é permitido curto-circuito permanente