Alimentation codeur
| Unité | Spécification |
---|---|---|
Tension d'alimentation codeur 1 (X17:15) | V | DC 12, ± 10 % |
Tension d'alimentation codeur 2 (X17:13) | V | DC 24, -10 %, +20 % |
Courant de sortie maximal Imax | mA | 500 |
Courant crête Ipeak pour 150 μs | mA | 1000 |
Charge capacitive | < 32 μF | < 220 |
Charge inductive | μH | < 500 |
Protection contre les courts-circuits de l'alimentation codeur | – | Oui, un court-circuit en continu n'est pas admissible. |