Alimentación del encoder

 

Unidad

Especificación

Tensión de alimentación de encoder 1 (X17:15)

V

12 CC, ± 10 %

Tensión de alimentación de encoder 2 (X17:13)

V

24 CC, -10 %, +20 %

Corriente de salida máxima Imáx

mA

500

Corriente de pico Ipico para 150 μs

mA

1000

Carga capacitiva

μF

< 220

carga inductiva

μH

< 500

Protección de cortocircuito de alimentación de encoder

Sí, un cortocircuito constante no es admisible