Geberversorgung
| Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
Geberversorgungsspannung 1 (X17:15) | V | DC 12, ± 10 % |
Geberversorgungsspannung 2 (X17:13) | V | DC 24, -10 %, +20 % |
maximaler Ausgangsstrom Imax | mA | 500 |
Spitzenstrom Ipeak für 150 μs | mA | 1000 |
kapazitive Last | μF | < 220 |
induktive Last | μH | < 500 |
Kurzschluss-Schutz Geberversorgung | – | ja, dauerhafter Kurzschluss ist nicht zulässig |